自在キャスター 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370850
商品番号:
5080PIO100P30-12
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス仕様の旋回ベアリングを採用しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galea stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス仕様の旋回ベアリングを採用しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径100mmの構造となっています。全高は139mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適で、医療・福祉分野や業務用機器での使用に適した信頼性の高いキャスターです。