メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea stainless自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス仕様の旋回ベアリングを採用しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール径は100mm、全高は139mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適で、清潔性と耐久性を要求される環境での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5080PIO100P30-10
EAN
4031582370843
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
139 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.41 kg
製品名
Galea stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
10 mm
Housing
フォーク形状
クローズ
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
旋回径
180 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
90 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
30 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
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
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5087PIO100P30-10

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に80kg、静荷重は160kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、医療・福祉分野から業務用機器まで幅広い応用が可能です。

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea stainless
5087PIO100P30-10

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に80kg、静荷重は160kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、医療・福祉分野から業務用機器まで幅広い応用が可能です。

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg