自在キャスター 100 mm
Agila
EAN:
4031582343533
商品番号:
2470XSP100R47-27-30
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは導電性ポリ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmの仕様となっています。全高は138mmで、動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ハンドルセット
特別な機能