メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Stora自在キャスターは垂直フランジ取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載し、優れた回転性能を実現しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング仕様を採用し、床面を傷つけることなく静音性に優れた走行を可能にします。ホイールベアリングには精密ボールベアリングを使用し、スムーズな回転を保証します。ホイール直径は100mm、全高は129mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現し、ショッピングカートや店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適な性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
2370PIP100P72
EAN
4031582369366
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
129 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.94 kg
製品名
Stora
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
垂直フランジ
Housing
フォーク形状
スリム
材料
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
170 mm
オフセット
35 mm
旋回半径
85 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
75 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
special-features-image
特別な機能