メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Stylea自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体は導電性ポリアミド製、トレッド部分は導電性熱可塑性ゴム製で静電気の蓄積を防止し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより静粛性と耐久性を確保しています。ホイール直径65mm、全高68mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgを実現し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの用途に最適です。導電性材料の採用により、電子機器周辺での使用にも安心してご利用いただけます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582342291
S4材質番号
990078535
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
43 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
68 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.13 kg
製品名
Stylea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ステム長
20 mm
Housing
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
23 mm
旋回径
106 mm
オフセット
25 mm
旋回半径
53 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
8 mm
直径
65 mm
ボディ幅
8 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
グラファイトブラック(RAL9011)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現します。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。ホイール径65mm、全高68mmのコンパクト設計で、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgの耐荷重性能を持ちます。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具、オフィスチェアなど幅広い用途に適用可能で、導電性材料により静電気対策も考慮された設計となっています。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg