メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Stylea無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用し、ポリアミド製ハウジングにステム、旋回ベアリングを組み込んでいます。車輪は導電性ポリアミド製の本体に車輪本体と同一材質のトレッド面を持ち、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵し、直径65mmの仕様となっています。全高68mmのコンパクト設計で、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgの耐荷重性能を有します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの用途に最適で、導電性材質により静電気対策も考慮された高機能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5923XOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582343588
S4材質番号
990079444
Core attributes
ハウジングタイプ
無負荷時ブレーキ付き自在キャスター
全幅
43 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
68 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.13 kg
製品名
Stylea
標準
EN12529 - Swivel Chairs Castors
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ステム長
20 mm
Housing
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
23 mm
旋回径
106 mm
オフセット
25 mm
旋回半径
53 mm
Wheel
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
8 mm
直径
65 mm
ボディ幅
8 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
グラファイトブラック(RAL9011)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能