メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Stylea無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用し、ポリアミド製ハウジングにステム、旋回ベアリングを組み込んでいます。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は75mm、全高は77mmの寸法仕様となっています。動荷重は3km/h時に50kg、静荷重は100kgの耐荷重性能を有し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具、オフィスチェアなどの用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582311075
S4材質番号
990071010
Core attributes
ハウジングタイプ
無負荷時ブレーキ付き自在キャスター
全幅
54 mm
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
取付高
77 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.16 kg
製品名
Stylea
標準
EN12529 - Swivel Chairs Castors
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ステム長
20 mm
Housing
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
20 mm
旋回径
124 mm
オフセット
30 mm
旋回半径
62 mm
Wheel
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
8 mm
直径
75 mm
ボディ幅
8 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
グラファイトブラック(RAL9011)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能