無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Stylea
注文番号:
990075210
EAN:
4031582311006
商品番号:
5923UJI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Stylea無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現します。ホイールは耐久性に優れたポリアミド製ボディ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Stylea無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現します。ホイールは耐久性に優れたポリアミド製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。ホイール径は65mm、全高は68mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に50kg、静荷重は100kgの負荷容量を有します。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に最適で、優れた機能性と信頼性を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能