ホイールブレーキ付き自在キャスター 125 mm
Stora
注文番号:
990034015
EAN:
4031582302455
商品番号:
2875QMP125P30-13
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 独自の形状
Storaホイールブレーキ付き自在キャスターは、ショッピングカートおよび店舗用什器とディスプレイ向けに設計された産業用キャスターです。本製品はボルト穴タイプの取付金具を採用しており、スチール製の中量系ハウジングに2つのボールレース機構を搭載した旋回ベアリン...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Storaホイールブレーキ付き自在キャスターは、ショッピングカートおよび店舗用什器とディスプレイ向けに設計された産業用キャスターです。本製品はボルト穴タイプの取付金具を採用しており、スチール製の中量系ハウジングに2つのボールレース機構を搭載した旋回ベアリングを備えています。ホイール部は直径125mmのトラック付きダブルフランジ構造で、樹脂成形ポリウレタン製のトレッド材と精密ボールベアリングにより、スムーズで耐久性の高い走行性能を実現しています。全体高さは153mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本キャスターの静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3km走行時において80kgの仕様となっており、一般的な店舗用途での安定した使用を保証します。精密ボールベアリングと2つのボールレース機構の組み合わせにより、長期間にわたって信頼性の高い性能を維持することができます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
独自の形状
ブレーキシュー内蔵のハウジング
通路での安全な動作
動く歩道での安定性を確保するスタンディング機能またはフランジ付きホイール
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
効率的なセルフクリーニング
自動的にセルフクリーニングする走行面付き廊下用キャスター