メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Mono ホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回スイベルベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径80mmの設計となっています。全高は104mmのコンパクトサイズで、動荷重70kg(3km/h時)、静荷重140kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ベッドサイドテーブル、メディア家具、介護施設・高齢者ホーム、看護カートなど幅広い用途に最適で、医療・介護分野での使用に特に適した仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011
EAN
4031582317138
S4材質番号
990075192
Core attributes
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
0 mm
3km/hの耐荷重
70 kg
静荷重
140 kg
取付高
104 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.14 kg
製品名
Mono
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
Housing
ホワイトアルミニウム(RAL9006)
フォーク形状
クローズ
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
0 mm
旋回径
210 mm
オフセット
34 mm
旋回半径
105 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
90 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
24 mm
直径
80 mm
ボディ幅
24 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
トレッド色
グラファイトブラック(RAL9011)
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 80 mm
Mono
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

Mono自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回スイベルベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを採用しています。ホイール直径は80mm、全高は104mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に70kg、静荷重は140kgの耐荷重性能を有します。ベッドサイドテーブル、メディア家具、介護施設・高齢者ホーム、看護カートなどの用途に最適で、静音性と操作性を両立した医療・介護分野向けの専用キャスターです。

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg