メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Lumina無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。車輪は導電性ポリプロピレン製の本体に車輪本体と同一材質のトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は50mm、全高は55mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を持ちます。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適で、静音性と機能性を両立した製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582341232
S4材質番号
990071380
Core attributes
ハウジングタイプ
無負荷時ブレーキ付き自在キャスター
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
55 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.11 kg
製品名
Lumina
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ステム長
20 mm
Housing
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング、クローズド
材料
ポリプロピレン
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
0 mm
旋回径
104 mm
オフセット
20 mm
旋回半径
52 mm
Wheel
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
8 mm
直径
50 mm
ボディ幅
8 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
グラファイトブラック(RAL9011)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能