自在キャスター 50 mm
Lumina
注文番号:
990078030
EAN:
4031582340907
商品番号:
A520YOI050B10-11x20/10DOM45 9011
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回のスイベルベアリングを採用しています。車輪は導電性ポリプロピレン製の本体を使用し、トレッド材質は車輪本体と...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回のスイベルベアリングを採用しています。車輪は導電性ポリプロピレン製の本体を使用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材で構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載しています。車輪直径は50mm、全高は61mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgを実現しています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に最適で、優れた機動性と耐久性を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能