自在キャスター 50 mm
Lumina
注文番号:
990071168
EAN:
4031582317275
商品番号:
A520POI050B10-11X20/10DOM38 9011
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。車輪本体はポリプロピレン製、トレッド材質は車輪本体と同一素材を...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。車輪本体はポリプロピレン製、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより安定した回転性能を提供します。車輪直径は50mm、全高は61mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を持ちます。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの用途に最適で、軽量から中程度の負荷に対応する信頼性の高いキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能