自在キャスター 50 mm
Lumina
注文番号:
990073407
EAN:
4031582317329
商品番号:
A520PJI050L51-8 9011/7042
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高品質なキャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回のスイベルベアリングを搭載しており、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高品質なキャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回のスイベルベアリングを搭載しており、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は50mm、全高は56mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を持ちます。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの幅広い用途に適用可能で、軽量から中重量の移動機器に最適なソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能