メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には熱可塑性ゴムを採用し、優れたグリップ力と静音性を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを使用し、長期間の安定した動作を保証します。ホイール直径は50mm、全高は61mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgを実現し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの幅広い用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
A520PJI050B10-11x20/10D45 9011/7042
EAN
4031582317152
S4材質番号
990074223
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
54 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
61 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.11 kg
製品名
Lumina
標準
EN12529 - Swivel Chairs Castors
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ステム長
20 mm
Housing
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
材料
ポリプロピレン
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
45 mm
旋回径
104 mm
オフセット
20 mm
旋回半径
52 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
8 mm
直径
50 mm
ボディ幅
8 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
トラフィックグレーA (RAL7042)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Lumina
A523PJI050B10-11x20/10D45 9011/9011

Lumina無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には耐久性に優れた熱可塑性ゴムを使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより静音性と耐久性を確保しています。ホイール径は50mm、全高は61mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで40kg、静荷重は80kgの負荷容量を持ち、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの用途に最適です。無負荷時の自動ブレーキ機能により、安全性と利便性を両立した製品となっています。

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg