無負荷時ブレーキ付き自在キャスター 50 mm
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 塗装面
CADファイル
アクセサリー
このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成樹脂ソケット、角型タイプの製品です。全高36mmのコンパクトな設計で、重量は0.01kgと軽量化を実現しています。ボルト径18mmの取り付け仕様により、確実な固定が可能です。荷重性能については、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgの耐荷重性能を備えており、様々な用途での使用に対応します。合成樹脂製のため耐久性と軽量性を両立し、産業用途から一般用途まで幅広い場面でキャスターシステムの構成部品として活用できる信頼性の高いソケットです。
Socketは合成ソケット、丸型のアクセサリーで、キャスター用の重要な構成部品です。全高36mm、重量0.01kgのコンパクトな設計により、様々な用途に適用可能です。ボルト径19mmの接続部を備え、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgの優れた耐荷重性能を実現しています。合成材料による丸型構造は耐久性と安定性を両立し、産業用機器や移動式装置のキャスターシステムに最適な選択肢となります。精密な寸法設計により確実な取り付けが可能で、長期間にわたって安定した性能を提供します。
このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成ソケット、丸型の取り付け部品です。全高36mmのコンパクトな設計で、重量は0.01kgと軽量です。ボルト径は23mmに対応しており、動荷重は3km/hの速度で40kg、静荷重は80kgの負荷容量を持ちます。合成材料により耐久性と軽量性を両立し、産業用キャスターシステムの効率的な取り付けと安定した性能を提供します。精密な寸法設計により、標準的なキャスター取り付け要件に適合し、様々な用途での使用が可能です。