メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Lumina無負荷時ブレーキ付き自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングは亜鉛鋳造/アルミニウム製で、ステム、旋回機構により滑らかな動作を実現しています。車輪はポリプロピレン製の本体に車輪本体と同一材質のトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は50mm、全高は59mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有し、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具などの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011
EAN
4031582311365
S4材質番号
990074986
Core attributes
ハウジングタイプ
無負荷時ブレーキ付き自在キャスター
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
59 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.13 kg
製品名
Lumina
標準
EN12529 - Swivel Chairs Castors
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ステム長
20 mm
Housing
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
双輪ハウジング、クローズド
材料
亜鉛鋳造/アルミニウム
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
0 mm
旋回径
108 mm
オフセット
20 mm
旋回半径
54 mm
Wheel
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
8 mm
直径
50 mm
ボディ幅
8 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
グラファイトブラック(RAL9011)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
ソケット
R40-18x18 / 11

このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成樹脂ソケット、角型タイプの製品です。全高36mmのコンパクトな設計で、重量は0.01kgと軽量化を実現しています。ボルト径18mmの取り付け仕様により、確実な固定が可能です。荷重性能については、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgの耐荷重性能を備えており、様々な用途での使用に対応します。合成樹脂製のため耐久性と軽量性を両立し、産業用途から一般用途まで幅広い場面でキャスターシステムの構成部品として活用できる信頼性の高いソケットです。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R20-14/11

このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成ソケット、丸型の取付部品です。全高36mmのコンパクトな設計により、限られたスペースでの使用に適しており、直径14mmのボルトによる確実な固定が可能です。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有し、軽量用途から中荷重用途まで幅広い産業機器や移動機器への適用が可能で、優れた耐久性と信頼性を提供します。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R20-15/11

このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成ソケット、丸型の製品です。全高36mmのコンパクトな設計で、直径15mmのボルトに対応しています。動的荷重容量は時速3km/hで40kg、静的荷重容量は80kgまで対応可能で、軽量用途に適した仕様となっています。合成材料を使用することで軽量化を実現し、丸型形状により様々なキャスターシステムとの互換性を確保しています。産業機器や移動式装置のキャスター取り付けに最適なアクセサリーです。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R20-16/11

このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成ソケット、丸型の取付部品です。全高36mmのコンパクトな設計により、限られたスペースでの使用に適しており、直径16mmのボルトで確実に固定できます。動的荷重容量は時速3km/hで40kg、静的荷重容量は80kgまで対応し、軽量用途から中程度の負荷まで幅広い用途に使用可能です。重量は軽量設計により負荷を最小限に抑え、効率的な運用を実現します。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R20-17/11

このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成ソケット、丸型の製品です。全高36mmのコンパクトな設計で、直径17mmのボルトに対応しています。動的荷重容量は時速3km/hで40kg、静的荷重容量は80kgまで対応可能で、軽量用途に適した仕様となっています。合成材料を使用することで軽量化を実現し、丸型形状により安定した取り付けが可能です。産業機器や軽作業用機器のキャスターシステムにおいて、確実な接続と適切な荷重分散を提供します。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R20-19/11

Socketは合成ソケット、丸型のアクセサリーで、キャスター用の重要な構成部品です。全高36mm、重量0.01kgのコンパクトな設計により、様々な用途に適用可能です。ボルト径19mmの接続部を備え、動荷重40kg(速度3km/h時)、静荷重80kgの優れた耐荷重性能を実現しています。合成材料による丸型構造は耐久性と安定性を両立し、産業用機器や移動式装置のキャスターシステムに最適な選択肢となります。精密な寸法設計により確実な取り付けが可能で、長期間にわたって安定した性能を提供します。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R20-22/11

このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成ソケット、丸型の取付部品です。全高36mmのコンパクトな設計で、重量は0.01kgと軽量化を実現しています。ボルト径22mmの標準的な接続仕様により、確実な取付けが可能です。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有し、産業用途での使用に適した信頼性の高い製品となっています。合成材料の採用により、耐久性と軽量性を両立させた設計が特徴です。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R20-23/11

このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成ソケット、丸型の取り付け部品です。全高36mmのコンパクトな設計で、重量は0.01kgと軽量です。ボルト径は23mmに対応しており、動荷重は3km/hの速度で40kg、静荷重は80kgの負荷容量を持ちます。合成材料により耐久性と軽量性を両立し、産業用キャスターシステムの効率的な取り付けと安定した性能を提供します。精密な寸法設計により、標準的なキャスター取り付け要件に適合し、様々な用途での使用が可能です。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R40-16/11

このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成樹脂ソケット、角型タイプの製品です。全高36mmのコンパクトな設計により、限られたスペースでの取り付けが可能で、直径16mmのボルトに対応しています。動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を持ち、軽量設計(重量0kg)により機器全体の負荷を最小限に抑えながら、安定した支持機能を提供します。合成樹脂製のため耐久性と軽量性を両立し、産業用途での長期使用に適しています。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R40-17/11

このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成樹脂ソケット、角型タイプの製品です。全高36mmのコンパクトな設計で、重量は0.01kgと軽量化を実現しています。ボルト径は17mmに対応し、動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を備えています。合成樹脂製の角型ソケット構造により、キャスターシステムへの確実な取り付けと安定した荷重分散を提供し、産業用途や移動機器において信頼性の高い接続部品として機能します。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R40-21/11

このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成樹脂ソケット、角型タイプの製品です。全高36mm、重量0.01kgのコンパクトな構造で、直径21mmのボルトに対応しています。動的荷重容量は速度3km/h時において40kg、静的荷重容量は80kgの負荷に耐える設計となっており、産業用途や軽量機器の移動システムに適した信頼性の高い接続部品として機能します。合成樹脂製のため軽量でありながら、必要な強度を確保した実用的なキャスターアクセサリーです。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R40-22/11

このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成樹脂ソケット、角型タイプの製品です。全高36mm、重量0.01kgのコンパクトな構造で、直径22mmのボルトに対応しています。動的荷重容量は速度3km/h時において40kg、静的荷重容量は80kgの性能を有しており、産業用途や軽量機器の移動システムに適した信頼性の高い接続部品として機能します。合成樹脂製のため耐久性と軽量性を両立し、様々な環境での使用に対応可能です。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R40-23/11

このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成樹脂ソケット、角型タイプの製品です。全高36mm、重量0.01kgのコンパクトな設計で、ボルト径23mmに対応しています。動的荷重容量は速度3km/h時に40kg、静的荷重容量は80kgの負荷に対応可能で、産業用途や軽量機器の移動システムに適した信頼性の高い樹脂製ソケットとして、効率的な荷重分散と安定した接続を提供します。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R40-26/11

このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成樹脂ソケット、角型タイプの製品です。全高36mm、重量0.01kgのコンパクトな設計により、様々な用途に対応可能です。ボルト径は26mmで確実な固定を実現し、動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を有しています。合成樹脂製のため軽量でありながら十分な強度を確保し、角型形状により安定した取り付けが可能な実用的なキャスターアクセサリーです。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成ソケット、丸型の製品です。全高36mmのコンパクトな設計で、直径18mmのボルトに対応しています。動的荷重容量は時速3km/hで40kg、静的荷重容量は80kgの負荷に耐える仕様となっており、軽量設計により重量は0kgを実現しています。産業用機器や移動式装置のキャスターシステムにおいて、確実な接続と安定した性能を提供する重要なコンポーネントとして機能します。

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 50 mm
Lumina
6A20POI050B10-11x20

Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高品質なキャスターです。ハウジングは亜鉛鋳造/アルミニウム製で、ステム、旋回機構により滑らかな360度回転を実現します。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、優れた耐久性を提供します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用し、安定した回転性能を確保しています。車輪直径は50mm、全高は59mmのコンパクト設計となっています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、軽量から中程度の荷重に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。

50 mm
59 mm
50 mm
59 mm