自在キャスター 50 mm
Lumina
EAN:
4031582338676
商品番号:
5520PJI050L51-8
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高性能な移動用キャスターであり、ポリアミド製のハウジングに統合されたステム旋回機構により、360度の自由な方向転換を実現します。ホイール部分は直径50mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えてお...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高性能な移動用キャスターであり、ポリアミド製のハウジングに統合されたステム旋回機構により、360度の自由な方向転換を実現します。ホイール部分は直径50mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えており、ポリプロピレン製のボディに支持されています。このホイールには、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングが装備されており、スムーズで耐久性のある回転性能を提供します。製品全体の高さは56mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は80kgであり、動的負荷容量は時速3kmの速度条件下で40kgの性能を発揮します。本製品はベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、様々な用途に適用可能であり、軽量で安定した移動性が求められる環境での使用に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
レッドドットデザイン賞
レッドドットデザイン賞
特別な機能