トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Linea
注文番号:
990770614
EAN:
4031582352290
商品番号:
5947XSP125P50 RAL9002
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレート取付タイプの医療・介護用途向け高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを備えた旋回機構により、スムーズで安定した操舵性能を実現しています。車輪は直径125mmのポリ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Linea トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレート取付タイプの医療・介護用途向け高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを備えた旋回機構により、スムーズで安定した操舵性能を実現しています。車輪は直径125mmのポリウレタン樹脂製で、導電性を備えた成形トレッドを採用し、精密ボールベアリングにより優れた回転特性を提供します。全体高さは148mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は260kg、動的負荷容量は時速3km/hで130kgの性能を備えており、麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器の移動に対応しています。さらに、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院内の投薬カート、リハビリ・特別ニーズ対応、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる医療・福祉・業務用途での使用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能