トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Linea
EAN:
4031582352238
商品番号:
5947XSP100P50 RAL9002
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Lineaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン樹脂成形トレッド...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Lineaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン樹脂成形トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は124mmの設計となっています。動的荷重は3km/h時に120kg、静的荷重は240kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
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
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能