メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた医療機器および産業用途向けの高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリング搭載の旋回機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪は直径100mmで、ポリウレタン樹脂製の導電性トレッド材とポリアミド導電性ボディを組み合わせ、精密ボールベアリングを採用することで、優れた耐久性と静粛性を確保しています。全高は118mmで、コンパクトな設計となっています。本製品は静的負荷容量200kg、動的負荷容量100kg(時速3km/h)の仕様を備えており、麻酔カート、C アーム、CT スキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる医療および産業用途での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0
EAN
4031582350593
S4材質番号
990770848
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
82 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
118 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.71 kg
製品名
Linea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
52 mm
旋回径
216 mm
オフセット
32 mm
旋回半径
108 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
20 mm
直径
100 mm
ボディ幅
20 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
トレッド色
スレートグレー(RAL7015)
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
スレートグレー(RAL7015)

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計された製品です。本アクセサリーは、既存のキャスターシステムに統合され、移動性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング仕様に基づいて製造されており、耐久性と信頼性を備えています。Lineaアクセサリーは、様々な産業用途や商業施設での使用を想定し、厳格な品質基準を満たしています。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、長期間にわたって安定した動作を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Linea
5941XSP100P30-11 RAL9002

Linea方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性ポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径100mmの構造となっています。全高は118mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重120kg(速度3km/h時)、静荷重240kgを実現しています。麻酔カート、CT・MRI・X線装置、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
自在キャスター 100 mm
Linea
5940XSP100P30-11 9002/1016/7015 SP 2.0

Linea自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた産業用キャスターであり、ポリアミド製の導電性ハウジングに精密ボールベアリング搭載の旋回機構を統合しています。車輪はポリウレタン樹脂成型の導電性トレッド材を採用した100mm径の精密ボールベアリング仕様で、全高118mmの設計となっています。本製品は静的負荷容量200kg、動的負荷容量100kg(時速3km/h)の仕様を備えており、麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器から、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院用機器、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ対応機器、介護施設・高齢者ホーム用機器、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる医療・介護・産業用途での使用に適しています。

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg