トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Linea
注文番号:
990770484
EAN:
4031582369212
商品番号:
5947UAP125P30-13 9002/3000/7015 2.0
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Lineaトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製のボディにポリウレタン樹脂成型のト...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Lineaトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製のボディにポリウレタン樹脂成型のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は143mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで130kg、静荷重は260kgの優れた耐荷重性能を実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能