方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Linea
EAN:
4031582352412
商品番号:
5941XSP125P51 RAL9002
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性ポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Linea方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性ポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径125mmの構造となっています。全高は148mmに設計されています。荷重性能は、動荷重130kg(速度3km/h時)、静荷重260kgを実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能