自在キャスター 100 mm
Linea
注文番号:
990079423
EAN:
4031582338713
商品番号:
5940UAP100P30-13 9002/7015 2.0
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しており、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは直径100mmで、ポリアミド製のホイール本体にポリウレタ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Linea自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しており、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは直径100mmで、ポリアミド製のホイール本体にポリウレタン樹脂成形トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は118mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重120kg(走行速度3km/h時)、静荷重240kgの高い耐荷重性を誇ります。麻酔カート、CT・MRI・X線装置、ケアベッド、ケータリングカート、透析カート、投薬カート、看護カート、患者リフター、手術用ロボット、超音波装置、人工呼吸器など、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能