自在キャスター 100 mm
Linea
注文番号:
990771757
EAN:
4031582360189
商品番号:
5940UAC100P30-11 9002/Pan/7015 2.0
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた医療・介護施設向けの高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで安定した操舵性能を実現しています。車輪は直径100mmのポリウレタン樹...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Linea自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた医療・介護施設向けの高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで安定した操舵性能を実現しています。車輪は直径100mmのポリウレタン樹脂製トレッドを備え、ポリアミド製ボディに精密ボールベアリングを内蔵することで、耐久性と回転性能を両立させています。本製品の全高は118mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は240kg、動的負荷容量は時速3kmで120kgの性能を有しており、医療機器の安全な移動を保証します。麻酔カート、CTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器から、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、患者リフター、手術用ロボット、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる医療・介護・福祉施設での用途に対応する汎用性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能