メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea safetyは自動ロックシステムであり、六角ナット付きネジ付きシステム(上部)を採用した装置です。ハウジングはポリアミド製で構成され、精密ボールベアリングを備えた回転機構を搭載しており、スムーズで信頼性の高い動作を実現しています。車輪はポリウレタン樹脂成型のトレッド材を備えた100mm径のホイールで、精密ボールベアリングを装備することで優れた回転性能と耐久性を提供します。本製品の全体高さは129mmであり、コンパクトながら安定した構造を実現しています。静的負荷容量は240kg、動的負荷容量は時速3km/hの速度条件下で120kgの性能を備えており、医療機器から産業用途まで幅広い用途に対応可能です。麻酔カート、CアームおよびCTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、移動式コンピューター、透析カート、メディア家具、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ対応機器、看護カート、超音波装置、人工呼吸器など、医療施設における多様な移動式機器に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
594DUAP100S70-M12x25
EAN
4031582412116
S4材質番号
990772067
コア属性
ハウジングタイプ
自動ロックシステム
全幅
83 mm
3km/hの耐荷重
120 kg
静荷重
240 kg
取付高
129 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.74 kg
製品名
Linea safety
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
六角ナット付きネジ付きステム、上部
ステム径
12 mm
ステム長
25 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
52 mm
旋回径
180 mm
オフセット
32 mm
旋回半径
90 mm
ねじ径
0 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
20 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
安全なロック
ユーザーがレバーやハンドルを作動させた時のみ転がり開始。不意の動きを効果的に防止
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
効率的な動作
ボタン一つで快適な中央ロック