メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea low height自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた低床仕様のキャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しており、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは直径100mmで、本体部分にポリアミド、トレッド部分にポリウレタン樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は103mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院設備、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、患者リフター、シャワーチェア、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器など、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5940UAP100P30-10 LH RAL7001
EAN
4031582373028
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
73 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
103 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.44 kg
製品名
Linea low height
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
41 mm
旋回径
176 mm
オフセット
32 mm
旋回半径
88 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
20 mm
直径
100 mm
以下に適しています
60_c_storage_temperature
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
堅牢なハウジング
高負荷・低高さ対応の双輪キャスター
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計された製品です。本アクセサリーは、既存のキャスターシステムに統合され、移動性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング仕様に基づいて製造されており、耐久性と信頼性を備えています。Lineaアクセサリーは、様々な産業用途や商業施設での使用を想定し、厳格な品質基準を満たしています。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、長期間にわたって安定した動作を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Linea low height
5945UAP100P30-10 LH RAL7001

Linea low heightはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、ボルト穴タイプの取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで安定した操舵性能を実現しています。ホイールは直径100mmのポリウレタン樹脂成型製トレッドを備え、ポリアミド製ボディに精密ボールベアリングが組み込まれており、耐久性と回転性能に優れています。全体高さは103mmの低床設計となっており、狭い空間での使用に適しています。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmで100kgとなっており、安定した運用が可能です。本製品は麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院施設、投薬カート、介護施設および高齢者ホーム、看護カート、患者リフター、シャワーチェア、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器など、多岐にわたる医療および福祉施設での応用に適しています。

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg