メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea light自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現しています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性ポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は100mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現し、麻酔カート、ベッドサイドテーブル、CT・MRI・X線装置、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院家具、投薬カート、介護施設機器、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い医療・オフィス用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920XSP100L51-11 RAL9002
EAN
4031582370737
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
73 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
100 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Linea light
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
40 mm
旋回径
176 mm
オフセット
32 mm
旋回半径
88 mm
車輪
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
20 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞
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
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター  100 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Linea light
5925XSP100L51-11 RAL9002

Linea lightホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回構造により優れた操作性を実現しています。ホイール本体は導電性ポリアミド製、トレッド部分は導電性ポリウレタン樹脂成型により製造され、精密ボールベアリングを搭載しています。ホイール直径は100mm、全高は100mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィスチェア、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い用途に対応します。

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg