メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea lightは自在キャスターであり、B10用止まり穴フィッティングを備えており、ポリアミド製で導電性を持つハウジングにステム旋回機構が統合されています。車輪はポリウレタン樹脂成型で導電性を備えたトレッド材を採用し、精密ボールベアリングを搭載した直径100mmの設計となっており、全体高さは100mmです。本キャスターは静的負荷容量200kg、動的負荷容量100kg(時速3km/h)の仕様を備えており、麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療機関から一般産業用途まで幅広い用途に対応する多機能なキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920XSP100L51-11 RAL7001
EAN
4031582370720
S4材質番号
990771272
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
73 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
100 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Linea light
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
40 mm
旋回径
176 mm
オフセット
32 mm
旋回半径
88 mm
車輪
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
20 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞
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
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能