メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea lightは自在キャスターであり、B10用止まり穴フィッティングを備えており、ポリアミド製のハウジングにステム旋回機構を搭載しています。ホイールは直径65mmで、ポリウレタン樹脂成型のトレッド材とポリアミド製のボディで構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。本製品の全体高さは68mmであり、静的負荷容量は120kg、動的負荷容量は時速3km/hで60kgとなっています。このキャスターは麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる医療および商業用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920UAI065L51-10 RAL9002
EAN
4031582419252
S4材質番号
990771555
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
46 mm
3km/hの耐荷重
60 kg
静荷重
120 kg
取付高
68 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.1 kg
製品名
Linea light
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
23 mm
旋回径
112 mm
旋回半径
56 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
13.9 mm
直径
65 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞
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
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能