センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412833
商品番号:
5946UAC150R36-32S27 safety OH175
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea clinicは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があるプロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを採用しています。ハウジングはポリ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Linea clinicは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があるプロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを採用しています。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは直径150mmで、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、ステンレス製精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は175mmです。動荷重は速度3km/hで150kg、速度4km/hで150kg、静荷重は300kgに対応し、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器などの医療機器に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ハンドルセット
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター