メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea clinicは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付方式を採用しています。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回軸受を装備しています。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は175mmです。動荷重は3km/h時に150kg、4km/h時に150kg、静荷重は450kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器などの医療機器に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5944UAP150R36-32S30 D 9002 OH175
EAN
4031582350784
S4材質番号
990034518
Core attributes
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
全幅
71 mm
3km/hの耐荷重
150 kg
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
450 kg
取付高
175 mm
温度範囲(最大)
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.15 kg
製品名
Linea clinic
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
ボルト取付穴数
2
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
50 mm
ボルトねじ位置
7 mm
Housing
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
45.5 mm
旋回径
254 mm
オフセット
47.5 mm
旋回半径
127 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
15 mm
直径
150 mm
ボディ幅
15 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グレーホワイト(RAL9002)

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Linea clinic
5946UAP150R36-32S30 D 9002 OH175

Linea clinicは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付方式を採用しています。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回軸受を装備しており、滑らかな回転性能を実現します。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は175mmの設計となっています。動荷重は時速3km/hで150kg、時速4km/hで150kgに対応し、静荷重は450kgまで支持可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器など、幅広い医療機器に適用されます。

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Linea clinic
5946UAP150R36-32S30 D 9002 OH175

Linea clinicは、センターロック、トータルロック付き自在キャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付方式を採用しています。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回軸受を装備しており、滑らかな回転性能を実現します。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は175mmの設計となっています。動荷重は時速3km/hで150kg、時速4km/hで150kgに対応し、静荷重は450kgまで支持可能です。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器など、幅広い医療機器に適用されます。

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg