メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Levina方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性ポリウレタン樹脂成形トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径100mmの設計です。全高137mmのコンパクトな寸法でありながら、静荷重200kg、動荷重100kg(3km/h時)の優れた耐荷重性能を発揮します。麻酔カート、CT・MRI・X線装置、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い用途に対応可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5371XSP100R05-28x45
EAN
4031582360318
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
137 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Levina
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
28 mm
ボルト長
45 mm
ハウジング
フォーク形状
スリム
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
196 mm
オフセット
36 mm
旋回半径
98 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ユニバーサルデザイン賞

ユニバーサルデザイン賞

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
壊れない構造
極めて高い衝撃吸収性
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
ねじれ防止金具
方向ロック付きキャスターのねじれ防止保護
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Levina
5370XSP100R05-28x45

Levina自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン樹脂成形トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmの設計となっています。全高は137mmのコンパクトな寸法です。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgを実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、介護施設、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い用途に対応します。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Levina
5377XSP100R05-28x45

Levinaトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmの設計となっています。全高は137mmのコンパクトな寸法です。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、介護施設、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い用途に対応します。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg