方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Levina
EAN:
4031582363708
商品番号:
5371UAP150R05-28x45
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Levina方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造を備えています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Levina方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造を備えています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は190mmの設計となっています。荷重仕様は、動的荷重が時速3kmで100kg、静的荷重が200kgに対応します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、介護施設、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ユニバーサルデザイン賞
ユニバーサルデザイン賞
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
特別な機能