方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Levina
EAN:
4031582362886
商品番号:
5371PIP100R05-28x45
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Levina方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しており、スムーズな回転を実現します。ホイールは直径100mmで、ポリプロピレン...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Levina方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しており、スムーズな回転を実現します。ホイールは直径100mmで、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は137mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを誇ります。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、介護施設、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ユニバーサルデザイン賞
ユニバーサルデザイン賞
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
特別な機能