メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Levina方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイールは直径100mmで、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は137mmのコンパクト設計です。動的荷重は時速3kmで80kg、静的荷重は160kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5371PIP100R05-22x45
EAN
4031582362879
Core attributes
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
137 mm
温度範囲(最大)
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Levina
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
22 mm
ボルト長
45 mm
Housing
フォーク形状
スリム
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
196 mm
オフセット
36 mm
旋回半径
98 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
75 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ユニバーサルデザイン賞

ユニバーサルデザイン賞

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Levina
5370PIP100R05-22x45

Levina自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しており、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は100mm、全高は137mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現し、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、介護施設、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い用途に対応します。

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Levina
5377PIP100R05-22x45

Levinaトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによるスイベルベアリング構造により滑らかな旋回動作を実現しています。ホイールは直径100mmで、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを装着し、精密ボールベアリングにより優れた走行性能を提供します。全高は137mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgに対応し、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、介護施設機器、看護カート、清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い医療・業務用途に最適です。

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 100 mm
自在キャスター 100 mm
Levina
5370PIP100R05-22x45

Levina自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを採用しており、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール径は100mm、全高は137mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgを実現し、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、介護施設、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い用途に対応します。

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Levina
5377PIP100R05-22x45

Levinaトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによるスイベルベアリング構造により滑らかな旋回動作を実現しています。ホイールは直径100mmで、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを装着し、精密ボールベアリングにより優れた走行性能を提供します。全高は137mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgに対応し、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、介護施設機器、看護カート、清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い医療・業務用途に最適です。

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg