自在キャスター 150 mm
Levina
注文番号:
990036690
EAN:
4031582355048
商品番号:
5370PJP150P30-13 7001
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Levina自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより滑らかな回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボー...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Levina自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより滑らかな回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は190mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇ります。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、介護施設機器、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ユニバーサルデザイン賞
ユニバーサルデザイン賞
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
特別な機能