自在キャスター 100 mm
Levina
注文番号:
990037001
EAN:
4031582347548
商品番号:
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Levina自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造を採用しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Levina自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造を採用しています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径100mmの設計となっています。全高は137mmのコンパクトな寸法です。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgとなっています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ユニバーサルデザイン賞
ユニバーサルデザイン賞
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
特別な機能