自在キャスター 125 mm
Levina
EAN:
4031582362787
商品番号:
5370PIP125P51
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Levina自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Levina自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高165mmのコンパクトな寸法でありながら、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの優れた耐荷重性能を発揮します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、介護施設機器、看護カート、業務用清掃カート、ショッピングカート、店舗用什器、超音波装置、人工呼吸器、作業台、ツールキャビネットなど幅広い用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ユニバーサルデザイン賞
ユニバーサルデザイン賞
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
特別な機能