メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Levina stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリング(ステンレス製)により滑らかな回転を実現します。ホイール直径は125mm、全高は161mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを誇ります。麻酔カート、CT・MRI・X線装置、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、病院や介護施設での幅広い医療機器に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5381UAC125P30-11 XL
EAN
4031582382075
Core attributes
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
161 mm
温度範囲(最大)
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.66 kg
製品名
Levina stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
Housing
フォーク形状
スリム
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
旋回径
260 mm
オフセット
38.5 mm
旋回半径
130 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス

ユニバーサルデザイン賞

ユニバーサルデザイン賞

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

special-features-image
特別な機能