メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Levina careは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターです。プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付金具を採用しています。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回軸受を備えています。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しており、直径は100mmです。全高は137mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km時に100kg、静荷重が200kgです。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、移動式コンピューター、透析カート、病院設備、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、超音波装置、人工呼吸器などの医療・介護分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5344PJP100R36-32S35 D 7001 4xM6
EAN
4031582502398
Core attributes
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
全幅
59 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
137 mm
温度範囲(最大)
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.65 kg
製品名
Levina care
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
51 mm
Housing
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
スリム
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
59 mm
旋回径
88 mm
オフセット
36 mm
旋回半径
44 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ユニバーサルデザイン賞

ユニバーサルデザイン賞

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

special-features-image
特別な機能