メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Integral smart plus はセンターロック、トータルロック付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版の取付方式を採用しています。ハウジングはスチール、軽量系材料で構成され、精密ボールベアリングを備えた旋回機構により滑らかな操舵性能を実現しています。車輪は直径150mmのポリウレタン、樹脂成型トレッド材を採用し、精密ボールベアリングにより優れた回転特性を提供します。本製品の全体高さは183mmであり、コンパクトな設計となっています。静的荷重容量は405kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて135kgの性能を備えており、安定した運用が可能です。麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、透析カート、病院用ベッド、病院施設、介護施設、高齢者ホーム、超音波装置など、医療および介護環境における多様な用途に対応する設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN
EAN
4031582551310
S4材質番号
900000152
コア属性
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック付き自在キャスター
全幅
62 mm
4km/hの耐荷重
135 kg
静荷重
405 kg
取付高
183 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
1.13 kg
製品名
Integral smart plus
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスターと類似した
導電性
ステンレス
フィッティング
ボルト取付穴数
4
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
51 mm
ボルトねじ位置
7 mm
ハウジング
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
スチール、軽量系
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
62 mm
旋回径
230 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
115 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
直径
150 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
トレッド色
スレートグレー(RAL7015)
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準