自在キャスター 150 mm
Integral
EAN:
4031582348408
商品番号:
2070PJP150R05-32
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 受賞歴のあるデザイン
Integral自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッド...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Integral自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmの仕様となっています。全高は188mmに設計されており、コンパクトな設置が可能です。荷重性能については、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgの耐荷重を実現し、中量物の搬送用途に適した信頼性の高い性能を提供します。精密ベアリングシステムにより滑らかな回転と優れた操作性を確保し、工業環境での長期使用に対応した堅牢な構造を特徴としています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
IFデザイン賞
IFデザイン賞
レッドドットデザイン賞
レッドドットデザイン賞
特別な機能