メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Integral twinは自在キャスターであり、ソリッドステム、丸型の取付方式を採用しています。ハウジングはスチール、中量系の材料で構成され、精密ボールベアリングを備えた旋回機構により、スムーズで安定した操舵性能を実現しています。車輪は直径150mmのポリウレタン、樹脂成型トレッド材を採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、優れた回転性能と耐久性を提供します。本製品の全体高さは175mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は450kgであり、動的荷重容量は時速4km/hで150kg、時速3km/hで150kgの性能を発揮します。Integral twinは麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院施設、介護施設および高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置など、多岐にわたる医療および介護環境での使用に適した製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2940UAP150R05-32 9002 M6/7
EAN
4031582302516
S4材質番号
990067098
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
75 mm
3km/hの耐荷重
150 kg
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
450 kg
取付高
175 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
1.53 kg
製品名
Integral twin
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ボルト取付穴数
2
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
32 mm
ボルト長
45 mm
ボルトねじ位置
7 mm
ハウジング
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
70 mm
旋回径
248 mm
オフセット
45 mm
旋回半径
124 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
15 mm
直径
150 mm
ボディ幅
15 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
トレッド色
スレートグレー(RAL7015)
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グレーホワイト(RAL9002)

ドイツデザイン賞

ドイツデザイン賞

レッドドットデザイン賞

レッドドットデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
多段切替機能
最大3つのロック位置:方向ロック、全ロック、自由移動
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
非常に強力な構造
極めて強固な構造
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、軽量な設計となっており、重量は0.05kgです。このアクセサリーは、キャスターの取り付けと調整を効率的に行うための重要なコンポーネントであり、工業用途での信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.04kgの軽量設計となっており、様々な用途での取り付けに適しています。高い耐久性と信頼性を備えたこのアクセサリーは、キャスターシステムの効率的な動作を実現するために設計されています。