自在キャスター 50 mm
Footmaster
注文番号:
990062081
EAN:
4031582413304
商品番号:
FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN
- 無害な材料
- 試験済み品質
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適した高性能キャスターです。このキャスターは直径50mmのホイールを搭載し、ローラーベアリング、緩衝機能を備えた軸受システムにより滑らかな動作と振動...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適した高性能キャスターです。このキャスターは直径50mmのホイールを搭載し、ローラーベアリング、緩衝機能を備えた軸受システムにより滑らかな動作と振動吸収を実現します。全高82.5mmのコンパクト設計でありながら、静荷重250kg、動荷重250kg(速度3km/h時)の優れた耐荷重性能を誇ります。堅牢な構造により産業用途から商業用途まで幅広い環境での使用が可能で、機器の移動性と安定性を両立した信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。精密な設計により長期間の使用においても安定した性能を維持し、様々な作業環境での効率的な機器移動をサポートします。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Housing
Wheel
特別な機能