メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Footmaster自在キャスターは、産業用途に最適化された高性能移動ソリューションです。本製品は堅牢な構造設計により、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの幅広い用途に対応します。ホイール部分には直径50mmの車輪を採用し、ローラーベアリング、緩衝機能を内蔵することで滑らかな移動性能と振動吸収性を実現しています。全高82.5mmのコンパクト設計でありながら、静荷重250kg、動荷重250kg(移動速度3km/h時)の優れた耐荷重性能を誇ります。精密な軸受構造と緩衝システムにより、重量物の安定した移動と設置面への負荷軽減を両立し、産業現場での信頼性の高い運用を支援します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN
EAN
4031582413298
S4材質番号
990062080
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
70 mm
3km/hの耐荷重
250 kg
静荷重
250 kg
取付高
82.5 mm
温度範囲(最大)
90 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.7 kg
製品名
Footmaster
導電性
ステンレス
Fitting
プレート穴径
7 mm
プレート穴長(最大)
58 mm
プレート穴幅(最大)
58 mm
プレート長
73 mm
プレート幅
73 mm
Housing
ホワイト
ドーム径
70 mm
旋回径
126 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
63 mm
Wheel
トレッド幅
25 mm
直径
50 mm
ボディ幅
25 mm
ベアリング
ローラーベアリング、緩衝
車輪色
special-features-image
特別な機能