メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適した高性能キャスターです。このキャスターは直径63mmのホイールを搭載し、ローラーベアリング、緩衝機構により滑らかな動作と衝撃吸収を実現しています。全高102mmのコンパクトな設計でありながら、静的荷重容量500kg、動的荷重容量500kg(速度3km/h時)という優れた耐荷重性能を誇ります。ローラーベアリングと緩衝システムの組み合わせにより、重量物の移動時においても安定した操作性と静粛性を提供し、産業用途から商業用途まで幅広い分野で信頼性の高いソリューションを提供します。堅牢な構造と精密な設計により、長期間にわたって安定した性能を維持することができます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN
EAN
4031582413175
S4材質番号
990062079
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
86 mm
3km/hの耐荷重
500 kg
静荷重
500 kg
取付高
102 mm
温度範囲(最大)
90 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
2 kg
製品名
Footmaster
導電性
ステンレス
Fitting
ボルト穴径
12 mm
Housing
ホワイト
ドーム径
86 mm
旋回径
155 mm
オフセット
46 mm
旋回半径
77.5 mm
Wheel
トレッド幅
30 mm
直径
63 mm
ボディ幅
30 mm
ベアリング
ローラーベアリング、緩衝
車輪色
special-features-image
特別な機能