メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適した高性能キャスターです。このキャスターは直径50mmのホイールを搭載し、ローラーベアリング、緩衝機能を備えた軸受システムにより滑らかな動作と振動吸収を実現します。全高82.5mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重250kg、動的荷重250kg(速度3km/h時)の優れた耐荷重性能を誇ります。堅牢な構造と信頼性の高いベアリングシステムにより、産業用途から商業用途まで幅広い環境での長期使用に対応し、重量物の移動や位置調整作業を効率的にサポートします。精密な設計により安定した走行性能を提供し、作業現場での生産性向上に貢献します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN
EAN
4031582413151
S4材質番号
990062077
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
70 mm
3km/hの耐荷重
250 kg
静荷重
250 kg
取付高
82.5 mm
温度範囲(最大)
90 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.7 kg
製品名
Footmaster
導電性
ステンレス
Fitting
ボルト穴径
12 mm
Housing
ホワイト
ドーム径
70 mm
旋回径
126 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
63 mm
Wheel
トレッド幅
25 mm
直径
50 mm
ボディ幅
25 mm
ベアリング
ローラーベアリング、緩衝
車輪色
special-features-image
特別な機能