自在キャスター 50 mm
Footmaster
注文番号:
990062076
EAN:
4031582413144
商品番号:
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN
- 無害な材料
- 試験済み品質
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適した高性能キャスターです。このキャスターは直径50mmのホイールを搭載し、ローラーベアリング、緩衝機能を備えた軸受システムにより滑らかな動作と振動...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適した高性能キャスターです。このキャスターは直径50mmのホイールを搭載し、ローラーベアリング、緩衝機能を備えた軸受システムにより滑らかな動作と振動吸収を実現します。全高82.5mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重容量250kg、動的荷重容量250kg(速度3km/h時)の優れた耐荷重性能を誇ります。堅牢な構造と信頼性の高いベアリングシステムにより、産業用途から商業用途まで幅広い分野で安定した移動性と耐久性を提供し、重量物の搬送や機器の移動作業を効率的にサポートします。精密な設計により長期間にわたって安定した性能を維持し、メンテナンス性にも優れた実用的なキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能