自在キャスター 42 mm
Footmaster
注文番号:
990062075
EAN:
4031582413137
商品番号:
FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN
- 無害な材料
- 試験済み品質
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適した高性能キャスターです。このキャスターは、直径42mmのホイールを搭載し、ローラーベアリング、緩衝機構により滑らかで静かな動作を実現します。全高...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適した高性能キャスターです。このキャスターは、直径42mmのホイールを搭載し、ローラーベアリング、緩衝機構により滑らかで静かな動作を実現します。全高71mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重容量50kg、動的荷重容量50kg(速度3km/h時)の優れた耐荷重性能を提供します。ローラーベアリングと緩衝システムの組み合わせにより、重量物の移動時においても安定した走行性と操作性を確保し、床面への衝撃を軽減します。産業用途から商業用途まで幅広い分野で信頼性の高いモビリティソリューションを提供する製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能